text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
com furo passante
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
B=Largura
20
D=Diâmetro
4,5
H=Altura
7,2
L=Comprimento
1200
B1
12,4
D1
8,5
H1
3
H2
1,8
L1
50
L2
25
Quantidade de furos
24
Tamanho
20
UNSPSC Code
31171501
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia miniatura podem ser aparafusados por cima. Um ou mais carros-guia miniatura 21235-11 podem ser montados neles. As tampas 21235-13 podem ser usadas para fechar as extremidades.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought