text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
com furo passante
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
B=Largura
30
D=Diâmetro
4,5
H=Altura
10
L=Comprimento
2000
B1
19,8
D1
8,5
H1
4
H2
2,5
L1
40
L2
20
Quantidade de furos
50
Tamanho
30
UNSPSC Code
31171501
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia miniatura podem ser aparafusados por cima. Um ou mais carros-guia miniatura 21235-21 podem ser montados neles. As tampas 21235-23 podem ser usadas para fechar as extremidades.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram