text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho de guia
Versão 2
simples
Material do corpo básico
alumínio
L2=Distância entre furos do ca
20
L=Comprimento
4000
A
17
B
27
B1
27
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L máx.
4000
L1
120
Tamanho
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
O trilho simples de fácil montagem permite grande flexibilidade na construção. Pode ser utilizado para compensação de diferenças de altura. Através do material em alumínio anodizado endurecido, obtêm-se melhores resultados de fricção e desgaste dos trilhos. Robusto e resistente à sujeira, ele é capaz de transportar grandes cargas com segurança e livre de manutenção.

** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram