Nível circular olho de boi com carcaça redonda latão niquelado e altamente polido 21804-201230
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
Unidade de venda
13,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Nível circular olho de boi
Versão 1
com carcaça redonda
Versão 2
irradiado
Tipo de
produto
redondo
Material
do corpo
básico
latão
Superfície
Corpo básico
niquelado e altamente polido
D1=Diâmetro externo
20
D=Diâmetro externo
25
H=Altura
12
D2
14
H1
9
Sensibilidade
30'
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na parte inferior do flange
- Borda com ranhuras para embutir
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na parte inferior do flange
- Borda com ranhuras para embutir
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Montagem
- Efetue a medição do corpo do nível
- A montagem é efetuada através do pressionamento do nível; furo 0,02 mm a 0,03 mm menor do que o Ø do corpo do nível
- O chanfro no furo correspondente facilita a montagem
- A montagem é efetuada através do pressionamento do nível; furo 0,02 mm a 0,03 mm menor do que o Ø do corpo do nível
- O chanfro no furo correspondente facilita a montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.