Nível circular olho de boi com carcaça PMMA 21802-171053
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
Unidade de venda
3,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Nível circular olho de boi
Versão 1
com carcaça
Tipo de
produto
redondo
Material
do corpo
básico
PMMA
Material
dos componentes
vidro em acrílico
D1=Diâmetro externo
17
D3=Distância entre furos
21,5
D=Diâmetro externo
26
H=Altura
10
D2
11
D4
2,3
H1
3
Sensibilidade
53'
UNSPSC Code
41111602
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
Suporte acrílico (PMMA).
Estrutura do nível em acrílico.
Estrutura do nível em acrílico.
Versão
preto.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos.
- Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos.
- Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.