Round spirit level with holder PMMA 21802-201140
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
Sales unit
3,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round spirit level
Version 1
with holder
Product type
round
Main
material
PMMA
Component
material
acrylic glass
D1=Outside diameter
20
D3=Hole spacing
25
D=outside diameter
30
H=Height
11
D2
14
D4
2,3
H1
3
Sensitivity
40'
UNSPSC Code
41111602
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
Description
Material
Suporte acrílico (PMMA).
Estrutura do nível em acrílico.
Estrutura do nível em acrílico.
Versão
preto.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos.
- Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos.
- Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.