text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Nível circular olho de boi
Versão 1
com carcaça
Tipo de produto
redondo
Material do corpo básico
PMMA
Material dos componentes
vidro em acrílico
D1=Diâmetro externo
24
D3=Distância entre furos
29
D=Diâmetro externo
36
H=Altura
11
D2
18,5
D4
3,2
H1
3
Sensibilidade
53'
UNSPSC Code
41111602
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
Suporte acrílico (PMMA).
Estrutura do nível em acrílico.
Versão
preto.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos.
- Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram