Carcaça do nível circular olho de boi aço inoxidável preto anodizado 21808-120725
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
Unidade de venda
14,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carcaça do nível circular olho de boi
Tipo de
produto
redondo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
vidro
D1=Diâmetro externo
12
H=Altura
6
Sensibilidade
25'
UNSPSC Code
41111602
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
Estrutura do nível em aço inoxidável.
A partir do Ø 14 mm em alumínio.
Material do visor: vidro.
A partir do Ø 14 mm em alumínio.
Material do visor: vidro.
Versão
Alumínio anodizado na cor preta.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Excelente contorno da bolha e eliminação de erros de paralaxe através da bolha interna.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Excelente contorno da bolha e eliminação de erros de paralaxe através da bolha interna.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.