text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Round spirit level body
Product type
round
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
Component material
glass
D1=Outside diameter
14
H=Height
6,5
Sensitivity
20'
UNSPSC Code
41111602
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
Estrutura do nível em aço inoxidável.
A partir do Ø 14 mm em alumínio.
Material do visor: vidro.
Versão
Alumínio anodizado na cor preta.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Excelente contorno da bolha e eliminação de erros de paralaxe através da bolha interna.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought