text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha de esferas de recirculaç
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
D=Diâmetro
12
L=Comprimento
26
Chave de aço
1.3505
D1
24
D2
28
L1
17
L2
9
L3
6
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Bucha em aço temperado para rolamento 1.3505.
Esfera em aço temperado para rolamento 1.3505.
Indicação
A bucha de esferas de recirculação de aço é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. A bucha contribui para movimentos precisos, posicionamento e guia de peças móveis.

Montagem simples no furo H7.
Faixa de temperatura
máx. 180 °C.
Acessórios
21516-15 Gaiola de esferas em latão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought