Bucha de esferas de recirculaç aço temperado para rolamento 21516-2218
- Controle preciso do movimento
- Nível de atrito mínimo
- Necessitam de pouca manutenção
Unidade de venda
164,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha de esferas de recirculaç
Material
do corpo
básico
aço temperado para rolamento
Material
dos componentes
aço temperado para rolamento
D=Diâmetro
18
L=Comprimento
39
Chave de aço
1.3505
D1
32
D2
36
L1
22
L2
17
L3
6
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Bucha em aço temperado para rolamento 1.3505.
Esfera em aço temperado para rolamento 1.3505.
Esfera em aço temperado para rolamento 1.3505.
Indicação
A bucha de esferas de recirculação de aço é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. A bucha contribui para movimentos precisos, posicionamento e guia de peças móveis.
Montagem simples no furo H7.
Montagem simples no furo H7.
Faixa de temperatura
máx. 180 °C.
Acessórios
21516-15 Gaiola de esferas em latão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.