Gaiola de esferas latão 21516-15-1871
- Nível de atrito mínimo
- Controle preciso do movimento
- Necessitam de pouca manutenção
Unidade de venda
80,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Gaiola de esferas
Material
do corpo
básico
latão
D=Diâmetro
18
L=Comprimento
71
D1
24
D2
28,6
L1
2,8
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Gaiola de esferas em latão.
Indicação
A gaiola de esferas em latão é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. A gaiola de esferas tem uma função essencial no movimento preciso e posicionamento de ferramentas, formas ou outras peças móveis em instalações de produção.
Acessórios
21516 Buchas de esferas de recirculação em aço.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.