text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Gaiola de esferas
Material do corpo básico
latão
D=Diâmetro
30
L=Comprimento
95
D1
38
D2
43,5
L1
4,8
UNSPSC Code
31171510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Gaiola de esferas em latão.
Indicação
A gaiola de esferas em latão é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. A gaiola de esferas tem uma função essencial no movimento preciso e posicionamento de ferramentas, formas ou outras peças móveis em instalações de produção.
Acessórios
21516 Buchas de esferas de recirculação em aço.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram