Guia com esferas aço cementado 21516-10-1240
- Guias lineares precisas
- Movimento suave
Unidade de venda
66,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia com esferas
Material
do corpo
básico
aço cementado
Material
dos componentes
Latão
D=Diâmetro
12
L=Comprimento
40
Chave de aço
1.7139
D1
22
D2
26
L1
24
L2
18
L3
2,5
UNSPSC Code
31171503
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Bucha de guia em aço cementado 1.7139.
Gaiola de esferas em latão.
Gaiola de esferas em latão.
Versão
Aço temperado.
Indicação
As guias lineares de esferas de aço são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas.
A guias lineares de esferas garantem guias lineares precisas, elevada capacidade de carga, uma boa precisão, robustez e deslocações suaves. Com suas características, eles ajudam a aumentar a qualidade da produção e a superar os desafios de processos de fabricação complexos.
A guias lineares de esferas garantem guias lineares precisas, elevada capacidade de carga, uma boa precisão, robustez e deslocações suaves. Com suas características, eles ajudam a aumentar a qualidade da produção e a superar os desafios de processos de fabricação complexos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.