text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Ball guide
Main material
mild steel
Component material
brass
D=diameter
12
L=Length
56
D1
22
D2
26
L1
24
L2
18
L3
2,5
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31171503
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bucha de guia em aço cementado 1.7139.
Gaiola de esferas em latão.
Versão
Aço temperado.
Indicação
As guias lineares de esferas de aço são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas.
A guias lineares de esferas garantem guias lineares precisas, elevada capacidade de carga, uma boa precisão, robustez e deslocações suaves. Com suas características, eles ajudam a aumentar a qualidade da produção e a superar os desafios de processos de fabricação complexos.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought