text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Guia com esferas
Material do corpo básico
aço cementado
Material dos componentes
Latão
D=Diâmetro
30
L=Comprimento
75
Chave de aço
1.7139
D1
46
D2
52
L1
54
L2
33
L3
4,8
UNSPSC Code
31171503
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Bucha de guia em aço cementado 1.7139.
Gaiola de esferas em latão.
Versão
Aço temperado.
Indicação
As guias lineares de esferas de aço são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas.
A guias lineares de esferas garantem guias lineares precisas, elevada capacidade de carga, uma boa precisão, robustez e deslocações suaves. Com suas características, eles ajudam a aumentar a qualidade da produção e a superar os desafios de processos de fabricação complexos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought