Plain bearing Closed aluminium blue anodizado 21495-01-100
- Autolubrificante
- Elevada faixa de temperatura, -240° a +260° C
- Amortecimento de vibrações
- Resistente à sujeira
Unidade de venda
€31.14
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal deslizante
Versão 1
fechado
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
azul
D1=Diâmetro externo
19
D=Diâmetro interno
10
L=Comprimento
29
L1
22,04
L2
1,32
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Housing anodised aluminium.
Bearing surface Frelon (Teflon plus proprietary fillers).
Bearing surface Frelon (Teflon plus proprietary fillers).
Version
Linear plain bearing with Frelon coating.
Note
Virtually chemically inert.
Self-lubricating (no additional lubrication required).
High temperature range (-240 °C to +260 °C).
Dampens vibrations.
High static load capacity - projected surface area x P (P = 1034 N/cm²)
Suitable for food, pharmaceutical, medical and chemical applications.
Insensitive to dirt.
Self-lubricating (no additional lubrication required).
High temperature range (-240 °C to +260 °C).
Dampens vibrations.
High static load capacity - projected surface area x P (P = 1034 N/cm²)
Suitable for food, pharmaceutical, medical and chemical applications.
Insensitive to dirt.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.