text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento linear de esferas em tandem
Versão 1
com gaiola de plástico
Versão 2
fechado
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
plástico
D1=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
20
L=Comprimento
80
Capacidade de carga dinâmica N
1400
Capacidade de carga estática N
2800
D2
30,5
L1
61
L2
1,6
Torque Nm
25
UNSPSC Code
31171510
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
Descrição do produto
O rolamento linear de esferas em tandem é um
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
Material
Casco externo de aço temperado para rolamento.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Indicação
Os rolamentos lineares de esferas correspondem à série 3, de acordo com a ISO 10285, com vedações em ambos os lados. Os rolamentos lineares de esfera são equipados com uma gaiola de plástico. Isso garante um funcionamento silencioso e excelentes características de funcionamento.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought