text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento linear de esferas em tandem
Versão 1
com gaiola de plástico
Versão 2
fechado
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
plástico
D1=Diâmetro externo
47
D=Diâmetro interno
30
L=Comprimento
123
Capacidade de carga dinâmica N
2550
Capacidade de carga estática N
5600
D2
44,5
L1
104,2
L2
1,85
Torque Nm
78,9
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
O rolamento linear de esferas em tandem é um
rolamento linear de esferas padrão de comprimento duplo. Em vez de dois rolamentos lineares de esferas padrão, pode ser usado um rolamento linear de esferas em tandem. Assim, é possível obter maior precisão com menos esforço de projeto.
Material
Casco externo de aço temperado para rolamento.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Indicação
Os rolamentos lineares de esferas correspondem à série 3, de acordo com a ISO 10285, com vedações em ambos os lados. Os rolamentos lineares de esfera são equipados com uma gaiola de plástico. Isso garante um funcionamento silencioso e excelentes características de funcionamento.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought