text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento linear de esferas
Versão 1
com gaiola de aço
Versão 2
aberto
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
26
D=Diâmetro interno
16
L=Comprimento
36 -0,2
Capacidade de carga dinâmica N
686
Capacidade de carga estática N
1092
D2
24,9
E
0
G
78°
L1
24,9 -0,2
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
W
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Revestimento externo em aço temperado para rolamento.
Gaiola de aço.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram