Rolamento linear de esferas com gaiola em aço inoxidável aço inoxidável 21505-01-1202
- Vedação bilateral
- Capacidade de carga dinâmica de até 2100 N
Unidade de venda
66,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento linear de esferas
Versão 1
com gaiola em aço inoxidável
Versão 2
fechado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
22
D=Diâmetro interno
12
L=Comprimento
32 -0,2
Capacidade de
carga dinâmica
N
420
Capacidade de
carga estática
N
714
Chave de aço
1.4034
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Revestimento externo em aço inoxidável.
Gaiola em aço inoxidável.
Esferas em aço inoxidável.
Gaiola em aço inoxidável.
Esferas em aço inoxidável.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.