text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing, compact
Version 1
Closed
Main material
steel
D1=Outside diameter
15
D=internal diameter
8
L=Length
24
Dynamic load rating N
435
Static load rating N
280
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Material
Revestimento em aço temperado para rolamento
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Indicação
Com vedação bilateral.
A trava de segurança dos rolamentos lineares de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471 / 472.
Aplicação
Indicado para aplicações com pouco espaço para construção.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought