text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Buchas redutoras são utilizadas para adaptar o diâmetro entre o indicador de posição / sensores de posição de eixo oco e o fuso de regulagem.
O pino roscado está incluído no fornecimento.

Compatível com os indicadores de posição 21901-05, 21902-05, 21904-05, e 21924, assim como com os sensores de posição de eixo oco 21730.
Indicação de desenho
1) um furo
2) dois furos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram