Mesa de posicionamento versão curta 21081-1220
- Para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento
- Adequado para funcionamento a seco
- Acionamento por motor opcionalmente com ou sem controle integrado
- Altíssima precisão de posicionamento
- Software de programação gratuito disponível
Unidade de venda
635,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa de posicionamento
Versão 1
versão curta
Forma
A
Tipo
da forma
sem motor
B
75
B1
60
B2
38
Curso
S
30
D2
8x2
D3
12
D4
6
F1
N
60
F2
N
100
F3
N
60
H
29,5
H1
25
H3
28
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
L6
15
Mx
Nm
0,8
My
Nm
0,8
Mz
Nm
3
Tamanho
12
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Mancal de suporte e deslizador em liga-AL.
Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável.
Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade.
Correia dentada em neoprene, perfil 3M.
Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável.
Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade.
Correia dentada em neoprene, perfil 3M.
Versão
Liga-AL anodizada.
Aço inoxidável endurecido e retificado.
Fuso roscado com rolamento de esferas.
Aço inoxidável endurecido e retificado.
Fuso roscado com rolamento de esferas.
Indicação para encomenda
A posição de saída do cabo, da unidade de acionamento e de controle é fornecida como ilustrado no desenho técnico.
Indicação
Mesas de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. As buchas deslizantes e as porcas do fuso são adequadas para o funcionamento a seco, contudo recomenda-se a lubrificação com graxa adequada para mancais de deslizamento em plástico.
Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 85000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 85000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos
Passo do fuso roscado: 2 mm
Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm
Folga radial das guias: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm
Folga radial das guias: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.