text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Positioning table
Version 1
short version
Form
B
Form definition
with stepper motor
B
75
B1
60
B2
38
Cable outlet alignment
left
D2
8x2
D3
12
D4
6
F1 N
60
F2 N
100
F3 N
60
H
29,5
H1
25
H3
28
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
L6
15
Mx Nm
0,8
My Nm
0,8
Mz Nm
3
Size
12
Travel S
30
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material
Mancal de suporte e deslizador em liga-AL.
Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável.
Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade.
Correia dentada em neoprene, perfil 3M.
Versão
Liga-AL anodizada.
Aço inoxidável endurecido e retificado.
Fuso roscado com rolamento de esferas.
Indicação para encomenda
A posição de saída do cabo, da unidade de acionamento e de controle é fornecida como ilustrado no desenho técnico.
Indicação
Mesas de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. As buchas deslizantes e as porcas do fuso são adequadas para o funcionamento a seco, contudo recomenda-se a lubrificação com graxa adequada para mancais de deslizamento em plástico.
Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 85000-15), são fornecidos como acessórios.

O motor de passo com resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.

Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos
Passo do fuso roscado: 2 mm
Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm
Folga radial das guias: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram