Mesa redonda de posicionamento versão longa alumínio anodizado 21085-01-45120
- Para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento
- Adequado para funcionamento a seco
- Alta precisão da rotação radial
- Acionamento por motor opcionalmente com ou sem controle integrado
- Software de programação gratuito disponível
Unidade de venda
1 631,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa redonda de posicionamento
Versão 1
versão longa
Forma
A
Tipo
da forma
sem motor
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Material
dos componentes
aço inoxidável
D2
79,8
D3
60
D4
23H7
D5
M6
D6
M4
D7
30
D8
38,01H7
F1
N
600
F2
N
600
F3
N
300
H
56
H1
36
H2
13
L
99
L1
31
M1
Nm
3
M2
Nm
3
Relação de transmissão
45:1
Tamanho
12
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico e mesa redonda em liga-AL.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Versão
Liga-AL anodizada.
Indicação para encomenda
A posição de saída do cabo e da unidade de comando é fornecida como ilustrado no desenho técnico.
Indicação
Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. A engrenagem de parafuso sem-fim pré-fixada funciona quase livre de folgas. O mancal do eixo sem-fim oferece a maior precisão de rotação radial. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. É possível montar sensores de proximidade com o suporte do sensor (veja artigo 21094), como item opcional. Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 85000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos
21085-01-10*:
Relação de transmissão: 10:1
Folga: <0,2°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
21085-01-45*:
Relação de transmissão: 45:1
Folga: <0,6°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Relação de transmissão: 10:1
Folga: <0,2°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
21085-01-45*:
Relação de transmissão: 45:1
Folga: <0,6°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.