{"product":{"productId":"agid.32829","price":268.02,"name":"Contramancal para mesa redonda de posicionamento"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico em alumínio.
Eixo oco em aço inoxidável.
Esferas de aço.
Eixo oco em aço inoxidável.
Esferas de aço.
Versão
Alumínio anodizado.
Anel externo revestido de PTFE.
Anel externo revestido de PTFE.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Contramancal para mesa redonda de posicionamento, Forma A
a partir de
268,02 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contramancal para mesa redonda de posicionamento, Forma B
a partir de
284,68 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo básico em alumínio.
Eixo oco em aço inoxidável.
Esferas de aço.
Eixo oco em aço inoxidável.
Esferas de aço.
Versão
Alumínio anodizado.
Anel externo revestido de PTFE.
Anel externo revestido de PTFE.
Indicação
Os contramancais podem ser combinados com as mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10) para suportar superestruturas longas que devem ser posicionadas rotacionalmente.
Os discos rotativos dos contramancais têm as propriedades de um rolamento livre e podem compensar erros axiais e angulares.
Devido ao revestimento de PTFE, o mancal de deslizamento não requer manutenção.
Além disso, os elementos de vedação de plástico protegem os contramancais contra contaminação.
As dimensões e os padrões de furos são praticamente idênticos aos das mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10).
Os discos rotativos dos contramancais têm as propriedades de um rolamento livre e podem compensar erros axiais e angulares.
Devido ao revestimento de PTFE, o mancal de deslizamento não requer manutenção.
Além disso, os elementos de vedação de plástico protegem os contramancais contra contaminação.
As dimensões e os padrões de furos são praticamente idênticos aos das mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10).