text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Disco rotativo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
54
H=Altura
20
D1
16
D2
36
D3
8
D4
4
F1 N
100
F2 N
70
F3 N
100
H1
13,5
H2
20,5
M1 Nm
10
R
73
R1
56
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Estrutura básica e disco rotativo em liga de alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico e disco rotativo anodizados.
Indicação
Ao soltar a alavanca de aperto, o disco rotativo pode ser girado no corpo básico 360°. O disco rotativo engata a cada 90° (item 21150-25 a cada 45°). O engate é composto por um posicionador esférico de fácil remoção.
Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão.
O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem para retirar a porca sob pressão
2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram