Disco rotativo alumínio 21150-25
- Rotação de 360°
- Encaixe a cada 90°
- Escala precisa de 2° para ajuste do ângulo
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
Unidade de venda
618,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Disco rotativo
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
150
H=Altura
40
D1
55
D2
130
D3
18,5
D4
10
F1
N
300
F2
N
200
F3
N
300
H1
26
H2
35,5
M1
Nm
50
R
139
R1
110
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Estrutura básica e disco rotativo em liga de alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Eixo em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico e disco rotativo anodizados.
Indicação
Ao soltar a alavanca de aperto, o disco rotativo pode ser girado no corpo básico 360°. O disco rotativo engata a cada 90° (item 21150-25 a cada 45°). O engate é composto por um posicionador esférico de fácil remoção.
Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão.
O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.
Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão.
O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem para retirar a porca sob pressão
2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)
2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.