Ângulo de oscilação alumínio 21162-08
- Oferece opções de montagem avançadas
- Adequado para Mesa redonda de posicionamento 21160
Unidade de venda
68,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ângulo de oscilação
Material
do corpo
básico
alumínio
H=Altura
36
B
12
D
11
D1
4,5
D2
M4
D3
M4
H1
18
H2
8
L
46
L1
36
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
fresada e anodizada.
Indicação
O dispositivo giratório de formato angular é montado na mesa redonda de posicionamento, oferecendo assim possibilidades adicionais de montagem.
Adequado para o item 21160 nos respectivos tamanhos.
Adequado para o item 21160 nos respectivos tamanhos.
Indicação de desenho
1) D3 para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.