text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Ângulo de oscilação
Material do corpo básico
alumínio
H=Altura
51
B
20
D
16
D1
6,5
D2
M6
D3
M6
H1
30
H2
10
L
75
L1
60
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Liga de alumínio.
Versão
fresada e anodizada.
Indicação
O dispositivo giratório de formato angular é montado na mesa redonda de posicionamento, oferecendo assim possibilidades adicionais de montagem.
Adequado para o item 21160 nos respectivos tamanhos.
Indicação de desenho
1) D3 para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram