Fixação para mesa redonda de posicionamento com alavanca de aperto alumínio anodizado 21161-11-12
Unidade de venda
80,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fixação para mesa redonda de posicionamento
Versão 1
com alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Material
dos componentes
aço
D=Diâmetro
15
L=Comprimento
76,4
Acessório NLM
21160-12, 21161-12, 21161-10-12
D1
29,5
L1
3
R
40
UNSPSC Code
31162800
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
As fixações para mesas redondas de posicionamento em alumínio com alavanca de aperto são mecanismos de fixação que permitem travar as mesas redondas de posicionamento operadas manualmente.
Devido à fixação coaxial, não são exercidas forças laterais sobre o disco rotativo.
A posição permanece concêntrica em relação ao eixo de rotação mesmo com aperto intenso.
Devido à fixação coaxial, não são exercidas forças laterais sobre o disco rotativo.
A posição permanece concêntrica em relação ao eixo de rotação mesmo com aperto intenso.
Material
Barra de tração e arruela em alumínio.
O-ring EPDM.
Alavanca de aperto em Zamak.
Barra roscada em aço.
O-ring EPDM.
Alavanca de aperto em Zamak.
Barra roscada em aço.
Versão
Alumínio anodizado.
Indicação
As fixações para mesas redondas de posicionamento são montadas no furo do eixo oco da mesa redonda de posicionamento 21160, 21161 ou 21161-10.
Um O-ring na barra de tração impede que ela gire junto durante o aperto.
Ao girar a alavanca de aperto para a direita, o disco rotativo é pressionado contra a carcaça da mesa rotativa.
A mesa rotativa agora está protegida contra ajustes indesejados.
Um O-ring na barra de tração impede que ela gire junto durante o aperto.
Ao girar a alavanca de aperto para a direita, o disco rotativo é pressionado contra a carcaça da mesa rotativa.
A mesa rotativa agora está protegida contra ajustes indesejados.
Acessórios
21160 Mesas redondas de posicionamento.
21161 Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição.
21161-10 Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição eletrônico.
21161 Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição.
21161-10 Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição eletrônico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.