Mesa basculante alumínio 21140-12
- Para determinar a altura de partes e componentes
- A altura da mesa de curso pode ser ajustada manualmente girando o botão de escala
- Capacidade de elevação de até 700 N
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
- Fuso com autobloqueio
Unidade de venda
512,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa basculante
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
75
H=Altura
38
L=Comprimento
209
B1
60
Curso
S
12
D
26
D1
23
D3
12
D4
M6
D5
6
F1
N
150
F2
N
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
Mx
Nm
10
My
Nm
10
Mz
Nm
20
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Mesa basculante, mancais de suporte e botão graduado em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga (backlash) abaixo de 0,05 mm. Fuso com autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Para posicionar no alto componentes e grupos de qualquer tipo (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, grupos construtivos completos, etc.). A altura da mesa de elevação pode ser ajustada girando o botão de escala. Um traço do botão de escala corresponde a um movimento de curso de 0,1 mm.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.