text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação
O curso de ajuste é de 360°, sem batente final.
A graduação tem 10 divisões.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1

A mesa redonda de posicionamento pode ser facilmente combinada em seu tamanho pelo sistema modular.

O artigo com o código 21160-251 pode ser fixado axialmente contra a carcaça com a ajuda de duas alavancas de aperto e protegido contra ajustes indesejados. O torque M1 aumenta para 30 Nm com as alavancas de aperto acionadas, utilizando torque máximo de aperto de 2,5 Nm por alavanca de aperto. As alavancas de aperto devem estar soltas antes de acionar o botão rotativo, caso contrário há risco de danificar o redutor.

Os artigos 21160-08 e 21160-12 podem ser fixados contra a carcaça da mesa rotativa com a ajuda do sistema de fixação da mesa rotativa 21161-11, sendo assim protegidos contra ajustes indesejados.
Indicação de desenho
1) Espaço necessário para as alavancas de aperto.

Todos os rebaixamentos conforme DIN 74-Bm (D6).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram