{"product":{"productId":"agid.32831","price":91.34,"name":"Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Equipado com cabeça esférica
- Pode ser girado 360° em torno de seu próprio eixo
- Adequado para vários sistemas de posicionamento
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Adequado para os itens 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 e 21180.
Indicação de desenho
todos os (9x) rebaixamentos de acordo com a norma DIN 974-1 (D4),
todas as (9x) porcas DIN 934 M (D4)
Forma A: os rebaixamentos para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno são obtidos pressionando as porcas para fora.
Desta maneira, ambas as variantes de fixação são possíveis.
Forma B:
Com o conjunto de fixação rápida, o terminal de rótula também pode ser operado sem ferramentas. O conjunto de fixação rápida consiste em um parafuso com manípulo integrado e uma alavanca de aperto.
1) Parafuso de aperto D3 (2x)
2) Alavanca de aperto
3) Parafuso com manípulo integrado
todas as (9x) porcas DIN 934 M (D4)
Forma A: os rebaixamentos para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno são obtidos pressionando as porcas para fora.
Desta maneira, ambas as variantes de fixação são possíveis.
Forma B:
Com o conjunto de fixação rápida, o terminal de rótula também pode ser operado sem ferramentas. O conjunto de fixação rápida consiste em um parafuso com manípulo integrado e uma alavanca de aperto.
1) Parafuso de aperto D3 (2x)
2) Alavanca de aperto
3) Parafuso com manípulo integrado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.