Carro guia com rolamento de rolos aço inoxidável superfície sem tratamento 21323-01-131
- Movimento suave
- Versão estreita
- Peso baixo
Unidade de venda
17,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro guia
Versão 1
com rolamento de rolos
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
poliacetal
Superfície
Componentes
carbonitretado+oxidado
B=Largura
11
H=Altura
6
L=Comprimento
61
C0Y
N
40
C0Z
N
40
G
M3
H1
10,5
L1
20
M0X
Nm
1,2
M0Y
Nm
1
M0Z
Nm
0,2
Tamanho
13
UNSPSC Code
31171518
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
Placa de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço.
Pino aço inoxidável 1.4305.
Rolos Poliacetal (POM).
Indicação
O mecanismo de vários rolos garante um movimento suave com medidas de montagem estreitas. A bola não se arrasta. Ele permite o movimento uniforme sob cargas radiais e axiais.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 300.000 ciclos de 100 mm.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 4 mm.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 300.000 ciclos de 100 mm.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 4 mm.
Dados técnicos
Coeficientes de segurança
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.