{"product":{"productId":"agid.36514","price":17.79,"name":"Carro guia de roletes em miniatura para largura de 20 mm, roletes verticais"},"currency":"EUR"}
Material
Placa de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço.
Pino aço inoxidável 1.4305.
Rolos Poliacetal (POM).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Carro-guia de rolos miniatura para largura de 20 mm, roletes verticais, forma A
a partir de
18,18 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Carro-guia de rolos miniatura para largura de 20 mm, rolos verticais, forma B
a partir de
21,71 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Carro-guia de rolos miniatura para largura de 20 mm, rolos verticais, forma C
a partir de
17,79 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Placa de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço.
Pino aço inoxidável 1.4305.
Rolos Poliacetal (POM).
Indicação
O mecanismo de vários rolos garante um movimento suave com medidas de montagem estreitas. A bola não se arrasta. Ele permite o movimento uniforme sob cargas radiais e axiais.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 300.000 ciclos de 100 mm.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 4 mm.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 300.000 ciclos de 100 mm.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 4 mm.
Dados técnicos
Coeficientes de segurança
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.