{"product":{"productId":"agid.36528","price":64.95,"name":"Carro-guia de rolos miniatura para largura de 25 mm, Dual X"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável.
Roletes em aço.
Roletes em aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Roletes em aço.
Roletes em aço.
Indicação
A estrutura Dual-X dos rolos permite um movimento suave sob cargas verticais e horizontais. O funcionamento suave é mantido mesmo sob cargas de momento.
Não ocorre fluência de esferas.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 500.000 ciclos de 100 mm.
As forças correspondem às capacidades máximas de carga.
A carga operacional corresponde a aproximadamente 60%.
Não ocorre fluência de esferas.
Os carros-guia e os trilhos guia foram testados a 200 mm/s por 500.000 ciclos de 100 mm.
As forças correspondem às capacidades máximas de carga.
A carga operacional corresponde a aproximadamente 60%.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.