{"product":{"productId":"agid.36000","price":24.63,"name":"Rolamento linear de esfera com elementos deslizantes internos, aço inoxidável, capacidade de carga de até 24 kg, forma B"},"currency":"EUR"}
- Minitrilhos telescópicos
- Operação suave
Descrição
Material
Trilho, elemento deslizante e gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Forma A:
Esferas de aço.
Forma B:
Esferas de aço inoxidável 1.4125.
Versão
Trilho e elemento deslizante com superfície sem tratamento.
Esferas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas que consiste em um trilho guia e um controle deslizante que se desloca dentro da gaiola de esferas no trilho guia. A posição de montagem deve ser preferencialmente vertical.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.
Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.
Forma A: lubrificado.
Forma B: com lubrificante de grau alimentício.
É usado um lubrificante (NSF H1) adequado para a indústria alimentícia.
Parafusos recomendados: M 2,6.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 1,5 mm.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.
Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.
Forma A: lubrificado.
Forma B: com lubrificante de grau alimentício.
É usado um lubrificante (NSF H1) adequado para a indústria alimentícia.
Parafusos recomendados: M 2,6.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 1,5 mm.
Faixa de temperatura
5 °C a 35 °C
Indicação de desenho
1) O trilho de 80 mm de comprimento não tem furo neste caso
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.