Rolamento linear de esferas com elemento deslizante interno aço temperado para rolamento zincada 21330-280800610
- Composto de um trilho guia fixo e um elemento deslizante
- Cursos de até 1070 mm
- Cargas de até 39 590 N
- Vias indutivas e esferas endurecidas
Sales unit
160,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with internal runner
Main
material
ball-bearing steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
28
H=Height
13
L=Length
610
S1=Slide
80
B1
15
C0Y
N
4640
C0Z
N
3248
D
for screw
M5
D1
M5
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
10
L3
20
Mx
Nm
22,7
My
Nm
43
Mz
Nm
62
No. of
holes
4
R
1
Size
28
Travel
S
490
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão
Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas consiste de um trilho guia e um elemento deslizante, que posicionado dentro da gaiola de esferas se desloca no trilho guia. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.