Rolamento linear de esferas com elemento deslizante interno aço temperado para rolamento zincada 21330-281300690
- Composto de um trilho guia fixo e um elemento deslizante
- Cursos de até 1070 mm
- Cargas de até 39 590 N
- Vias indutivas e esferas endurecidas
Unidade de venda
180,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento linear de esferas
Versão 1
com elemento deslizante interno
Material
do corpo
básico
aço temperado para rolamento
Superfície
Corpo básico
zincada
B=Largura
28
H=Altura
13
L=Comprimento
690
S1=Carro deslizador
130
B1
15
C0Y
N
7540
C0Z
N
5278
Curso
S
520
D
para parafuso
M5
D1
M5
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
25
L3
80
Mx
Nm
36,9
My
Nm
114
Mz
Nm
163
Quantidade de
furos
2
R
1
Tamanho
28
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão
Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas consiste de um trilho guia e um elemento deslizante, que posicionado dentro da gaiola de esferas se desloca no trilho guia. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.