Rolamento linear de esferas com elemento deslizante interno aço temperado para rolamento zincada 21330-433701490
- Composto de um trilho guia fixo e um elemento deslizante
- Cursos de até 1070 mm
- Cargas de até 39 590 N
- Vias indutivas e esferas endurecidas
Unidade de venda
543,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento linear de esferas
Versão 1
com elemento deslizante interno
Material
do corpo
básico
aço temperado para rolamento
Superfície
Corpo básico
zincada
B=Largura
43
H=Altura
22
L=Comprimento
1490
S1=Carro deslizador
370
B1
23
C0Y
N
39590
C0Z
N
27713
Curso
S
1070
D
para parafuso
M8
D1
M8
H1
21
H2
13,5
L1
25
L2
25
L3
80
Mx
Nm
273,2
My
Nm
1709
Mz
Nm
2441
Quantidade de
furos
5
R
2,5
Tamanho
43
UNSPSC Code
31171510
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
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão
Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas consiste de um trilho guia e um elemento deslizante, que posicionado dentro da gaiola de esferas se desloca no trilho guia. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.