Sistema de guias lineares com carro de rolos para guias lineares alumínio 21322-10-352
- Movimento linear preciso
- Longevidade
- Movimento suave e controlado
Unidade de venda
89,27 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Sistema de guias lineares
Versão 1
com carro de rolos para guias lineares
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
B=Largura
10
F1=Capacidade de carga kg (dinâmica)
3,1
F1=Capacidade de carga kg (estática)
8,2
F2=Capacidade de carga kg (dinâmica)
1
F2=Capacidade de carga kg (estática)
5,1
F3=Capacidade de carga kg (dinâmica)
1
F3=Capacidade de carga kg (estática)
5,1
H=Altura
36
L=Comprimento
352
A
75
A1
75
Curso
S
273
Código do artigo do fabricante
LA1815-0035
H1
18
L1
66
Tipo de embalagem
embalado individualmente
UNSPSC Code
31171501
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
O sistema de guia linear de alumínio com carro-guia de roletes é um sistema compacto para tarefas de posicionamento preciso na engenharia mecânica. É composto por um trilho de alumínio leve e uma placa de aço zincado, destacando-se no uso contínuo industrial pelo movimento controlado e de baixo atrito.
É ideal para pequenas portas de máquinas, tampas, dispositivos de montagem e também para mesas XY simples.
É ideal para pequenas portas de máquinas, tampas, dispositivos de montagem e também para mesas XY simples.
Material
Trilho de alumínio.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
O sistema de guia linear garante um movimento linear preciso em todo o percurso de deslocamento.
O carro-guia é sustentado por roletes.
O sistema de guia linear foi submetido a um teste de névoa salina de 12 horas.
Na montagem horizontal, a capacidade de carga é reduzida.
O carro-guia é sustentado por roletes.
O sistema de guia linear foi submetido a um teste de névoa salina de 12 horas.
Na montagem horizontal, a capacidade de carga é reduzida.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Indicação de desenho
1) Carro
2) Placa
3) Rolamento de esferas
4) Perfil de alumínio
5) Batente
2) Placa
3) Rolamento de esferas
4) Perfil de alumínio
5) Batente
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.