text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Sistema de guias lineares
Versão 1
com carro de rolos para guias lineares
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
B=Largura
10
F1=Capacidade de carga kg (dinâmica)
3,1
F1=Capacidade de carga kg (estática)
8,2
F2=Capacidade de carga kg (dinâmica)
1
F2=Capacidade de carga kg (estática)
5,1
F3=Capacidade de carga kg (dinâmica)
1
F3=Capacidade de carga kg (estática)
5,1
H=Altura
36
L=Comprimento
502
A
100
A1
100
A2
100
Curso S
423
Código do artigo do fabricante
LA1815-0050
H1
18
L1
66
Tipo de embalagem
embalado individualmente
UNSPSC Code
31171501
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
O sistema de guia linear de alumínio com carro-guia de roletes é um sistema compacto para tarefas de posicionamento preciso na engenharia mecânica. É composto por um trilho de alumínio leve e uma placa de aço zincado, destacando-se no uso contínuo industrial pelo movimento controlado e de baixo atrito.

É ideal para pequenas portas de máquinas, tampas, dispositivos de montagem e também para mesas XY simples.
Material
Trilho de alumínio.
Placa de aço.
Rolamento de esferas em aço inoxidável.
Batente final de plástico.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
O sistema de guia linear garante um movimento linear preciso em todo o percurso de deslocamento.
O carro-guia é sustentado por roletes.
O sistema de guia linear foi submetido a um teste de névoa salina de 12 horas.

Na montagem horizontal, a capacidade de carga é reduzida.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Indicação de desenho
1) Carro
2) Placa
3) Rolamento de esferas
4) Perfil de alumínio
5) Batente
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram