text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
End cap
Main material
polyacetal
Surface finish body
carbonitrided+oxidized
B=Width
13,5
H=Height
9,7
L=Length
10
B1
8,7
H1
4,3
L1
14
L2
4,5
Size
13
UNSPSC Code
31171518
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
Poliacetal (POM).
Versão
preto.
Indicação
As tampas terminais se encaixam nos trilhos-guia 21323, protegendo os cantos do trilho guia e evitando que o carro-guia deslize para fora.

O produto não foi projetado para frear o carro-guia.

Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.

O torque de aperto recomendado é de 0,75 Nm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought