Tampa terminal poliacetal carbonitretado+oxidado 21323-13-20
- Para trilhos-guia miniatura
- Protege os cantos do trilho-guia
- Evita que o carro-guia deslize para fora
Sales unit
1,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Tampa terminal
Material
do corpo
básico
poliacetal
Superfície
Corpo básico
carbonitretado+oxidado
B=Largura
20,7
H=Altura
9,7
L=Comprimento
10
B1
8,7
H1
4,3
L1
14
L2
4,5
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
Poliacetal (POM).
Versão
preto.
Indicação
As tampas terminais são adequadas para os trilhos-guia 21323-10. Elas protegem os cantos do trilho-guia e evitam que o carro-guia deslize para fora.
O produto não foi projetado para frear o carro-guia.
Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.
O torque de aperto recomendado é de 0,75 Nm.
O produto não foi projetado para frear o carro-guia.
Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.
O torque de aperto recomendado é de 0,75 Nm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.