text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampa terminal
Material do corpo básico
poliacetal
Superfície Corpo básico
carbonitretado+oxidado
B=Largura
25,7
H=Altura
10
L=Comprimento
10
B1
8,7
H1
4,6
L1
14
L2
4,5
Tamanho
25
UNSPSC Code
31171518
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
Poliacetal (POM).
Versão
preto.
Indicação
As tampas terminais se encaixam nos trilhos-guia 21325, protegendo os cantos do trilho guia e evitando que o carro-guia deslize para fora.

O produto não foi projetado para frear o carro-guia.

Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.

O torque de aperto recomendado é de 0,75 Nm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought