text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
Rolamento fixo
Versão 2
com furo passante
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
25
H=Altura
9,7
L=Comprimento
200
Chave de aço
1.4301
L1
50
L2
25
Quantidade de furos
4
Tamanho
25
UNSPSC Code
31171508
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
Aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21325-01. As tampas 21325-03 podem ser usadas para fechar as extremidades.

A graxa é aplicada na parte interna do trilho.
Se for usada graxa lubrificante adicional, deverá ser usada graxa de sabão de lítio.

Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram