Trilho de guia Rolamento fixo aço inoxidável superfície sem tratamento 21325-25X0600
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
Unidade de venda
85,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
Rolamento fixo
Versão 2
com furo passante
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
25
H=Altura
9,7
L=Comprimento
600
Chave de aço
1.4301
L1
50
L2
25
Quantidade de
furos
12
Tamanho
25
UNSPSC Code
31171508
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21325-01. As tampas 21325-03 podem ser usadas para fechar as extremidades.
A graxa é aplicada na parte interna do trilho.
Se for usada graxa lubrificante adicional, deverá ser usada graxa de sabão de lítio.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
A graxa é aplicada na parte interna do trilho.
Se for usada graxa lubrificante adicional, deverá ser usada graxa de sabão de lítio.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.