Trilho de guia Rolamento fixo aço inoxidável bright 21325-25X1000
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
Sales unit
129,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Version 2
with through hole
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
25
H=Height
9,7
L=Length
1000
L1
50
L2
25
No. of
holes
20
Size
25
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31171508
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21325-01. As tampas 21325-03 podem ser usadas para fechar as extremidades.
A graxa é aplicada na parte interna do trilho.
Se for usada graxa lubrificante adicional, deverá ser usada graxa de sabão de lítio.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
A graxa é aplicada na parte interna do trilho.
Se for usada graxa lubrificante adicional, deverá ser usada graxa de sabão de lítio.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.